Productgroepen
Arreteer- en spangreep staal met kunststof stergreep
K1582

Arreteer- en spangreep staal met kunststof stergreep

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingProductbeschrijving:Met de arreteer- en spangreep kunnen diverse verstelelementen met slechts één product worden gepositioneerd, geborgd en vastgeklemd. De arretering kan vormgesloten met een bout en de klemming krachtgesloten via het voorvlak van de huls plaatsvinden.Grondstof:

Stergreep thermoplast zwartgrijs.
Schroefdraadhuls staal.
Arreteerpen roestvrij staal 1.4305

Uitvoering:Staal verzinkt.
RVS blank.
Voordelen:Arreteren en spannen met één product.
Ergonomische bediening met stergreep.
Op aanvraag:Speciale uitvoeringen.Toebehoren:Zeskantmoeren, lage vorm DIN 439Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1582 Arreteer- en spangreep staal met kunststof stergreep 271 kB

Tekeningen

Arreteer- en spangreep staal met kunststof stergreep

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerD

D1D2D3HH1LL1Slag
S
SWCADToeb.PrijsBestellen
K1582.1080404M832142010391548 0,00 €
K1582.2100505M10401824,91346,917510 0,00 €
K1582.3120606M12502231,81757,820612 0,00 €
K1582.4160808M16632640217426816 0,00 €
K1582.1080414M8x132142010391548 0,00 €
K1582.2100515M10x1401824,91346,917510 0,00 €
K1582.3120616M12x1,5502231,81757,820612 0,00 €
K1582.4160818M16x1,5632640217426816 0,00 €