Productgroepen
Arreteerbout mini zinkspuitgietwerk met kunststof paddenstoelgreep en bevestigingsflens
K2001

Arreteerbout mini zinkspuitgietwerk met kunststof...

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Alle artikelen oproepen/filteren
BeschrijvingProductbeschrijving:Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de borgstand door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas nadat de bout met de hand is verwijderd, kan een andere arreteerpositie worden gekozen.
Wanneer het uitnemen langere tijd gaat duren en terugspringen van de arreteerpen moet worden voorkomen, dan moet vorm C worden gebruikt.

De arreteerbouten mini kunnen op veel manieren worden gebruikt, met name bij kleine bouwruimtes. Hierbij vormen ze een ruimtebesparend en voordelig alternatief voor de bekende standaard bouwvormen.
Met de bevestigingsflens is bevestiging op dunne bouwdelen met behulp van verzonken schroeven mogelijk.
Grondstof:

Bevestigingsflens zinkspuitgietwerk.
Arreteerpen 1.4305.
Paddenstoelgreep thermoplast.

Uitvoering:Bevestigingsflens blauw gepassiveerd.
Arreteerpen blank.

Paddenstoelgreep zwartgrijs RAL 7021 of verkeersrood RAL 3020.
Opmerking:Bij vorm C kan de paddenstoelgreep 30° worden gedraaid om de arreteerpen in de betreffende positie vast te houden.Op aanvraag:Speciale uitvoeringen.Toebehoren:Verzonken schroeven K0708.Tekeningverwijzing:
Vorm A: zonder arreteergleuf, zonder contramoeer
Vorm C: met arreteergleuf, zonder contramoer
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K2001 Arreteerbout mini zinkspuitgietwerk met kunststof paddenstoelgreep en bevestigingsflens 444 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Arreteerbout mini zinkspuitgietwerk met kunststof paddenstoelgreep en bevestigingsflens

Arreteerbout mini van spuitgietzink met kunststof paddenstoelgreep en aanschroefflens, zonder arreteergleuf

meer info

Tekeningen

Arreteerbout mini van spuitgietzink met kunststof paddenstoelgreep en aanschroefflens, zonder arreteergleuf

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormKleur
component
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Slag
S
SW1Veerkracht
begin
F1 ca. N
Veerkracht
einde
F2 ca. N
CADToeb.PrijsBestellen
K2001.100404Aantracietgrijs RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 0,00 €
K2001.100408Aantracietgrijs RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 0,00 €
K2001.110505Aantracietgrijs RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 0,00 €
K2001.110510Aantracietgrijs RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 0,00 €
K2001.110606Aantracietgrijs RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 0,00 €
K2001.110612Aantracietgrijs RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 0,00 €
K2001.130808Aantracietgrijs RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 0,00 €
K2001.130816Aantracietgrijs RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 0,00 €
K2001.131010Aantracietgrijs RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 0,00 €
K2001.131020Aantracietgrijs RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 0,00 €
K2001.10040484Averkeersrood RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 0,00 €
K2001.10040884Averkeersrood RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 0,00 €
K2001.11050584Averkeersrood RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 0,00 €
K2001.11051084Averkeersrood RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 0,00 €
K2001.11060684Averkeersrood RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 0,00 €
K2001.11061284Averkeersrood RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 0,00 €
K2001.13080884Averkeersrood RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 0,00 €
K2001.13081684Averkeersrood RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 0,00 €
K2001.13101084Averkeersrood RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 0,00 €
K2001.13102084Averkeersrood RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 0,00 €

Arreteerbout mini zinkspuitgietwerk met kunststof paddenstoelgreep en bevestigingsflens en arreteergleuf

meer info

Tekeningen

Arreteerbout mini zinkspuitgietwerk met kunststof paddenstoelgreep en bevestigingsflens en arreteergleuf

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormKleur
component
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Slag
S
SW1Veerkracht
begin
F1 ca. N
Veerkracht
einde
F2 ca. N
CADToeb.PrijsBestellen
K2001.300404Cantracietgrijs RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 0,00 €
K2001.300408Cantracietgrijs RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 0,00 €
K2001.310505Cantracietgrijs RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 0,00 €
K2001.310510Cantracietgrijs RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 0,00 €
K2001.310606Cantracietgrijs RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 0,00 €
K2001.310612Cantracietgrijs RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 0,00 €
K2001.330808Cantracietgrijs RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 0,00 €
K2001.330816Cantracietgrijs RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 0,00 €
K2001.331010Cantracietgrijs RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 0,00 €
K2001.331020Cantracietgrijs RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 0,00 €
K2001.30040484Cverkeersrood RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 0,00 €
K2001.30040884Cverkeersrood RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 0,00 €
K2001.31050584Cverkeersrood RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 0,00 €
K2001.31051084Cverkeersrood RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 0,00 €
K2001.31060684Cverkeersrood RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 0,00 €
K2001.31061284Cverkeersrood RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 0,00 €
K2001.33080884Cverkeersrood RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 0,00 €
K2001.33081684Cverkeersrood RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 0,00 €
K2001.33101084Cverkeersrood RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 0,00 €
K2001.33102084Cverkeersrood RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 0,00 €