Productgroepen

Vergrendelpennen van KIPP

Vergrendelpennen zijn bedoeld voor het eenvoudig verbinden of vastzetten van twee delen of werkstukken. Wanneer de knop aan de bovenkant van de vergrendelpen wordt ingedrukt, worden de kogels aan de onderkant ontgrendeld. De pen kan nu in de betreffende opening worden gestoken. Als de drukknop wordt losgelaten, komen de kogels weer uit hun openingen en vergrendelen het werkstuk door middel van spanning.

 

Andere soorten vergrendelpennen zijn geschikt voor vele verschillende toepassingen. Standaardmodellen zijn qua lengte vanwege de geïntegreerde mechanica beperkt. Bij vergrendelpennen met kopvergrendeling zit het vergrendelingsmechanisme direct onder de kop. Daardoor zijn uitvoeringen met langere pennen mogelijk. Naast modellen met kopvergrendeling zijn er ook vergrendelpennen met stelmoer. Met de stelmoer kan de klemlengte precies op de benodigde lengte worden aangepast.

 

Afhankelijk van de toepassing kan men uit diverse greepvormen en greepmaterialen kiezen. Voor nauwe plaatsen zijn er zeer smalle grepen of voor de bediening met handschoenen ruwe greepcontouren. Daarbij kan men als materiaal kunststof of zinkspuitgietwerk kiezen. Terwijl grepen van kunststof een laag gewicht hebben, vallen modellen van zinkspuitgietwerk op door een hoge temperatuurstabiliteit.

 

Vergrendelpennen van KIPP zijn in twee verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Naast de standaarduitvoering met pennen van rvs 1.4305 is hetzelfde model in principe ook als varianten met een pen van rvs 1.4542 leverbaar. Deze worden gekenmerkt door hun stabiliteit en zijn geschikt voor toepassingen waarbij een bijzonder hoge afschuifsterkte vereist is.

 

Vergrendelpennen worden toegepast in de levensmiddelen- en chemische industrie of in de luchtvaart en ruimtevaart. Dankzij de verschillende uitvoeringen kunnen ze voor vele toepassingen worden gebruikt. Met onze Online-Configurator voor vergrendelpennen kunt het juiste model voor uw toepassing configureren – probeer het gewoon eens uit!