Productgroepen
Zeskantschroef met dunne schacht in Hygienic DESIGN
K1330

Zeskantschroef met dunne schacht in Hygienic DESIGN

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

terug naar het groepsoverzicht
BeschrijvingGrondstof:

RVS 1.4404.

Uitvoering:gepolijst.Opmerking:Dunne-schachtschroeven worden bij voorkeur met een borgelement tegen onbedoeld verliezen geborgd. Zo wordt aan de EU-norm 2006/42/EG voldaan. Met de optioneel verkrijgbare borgring wordt de schroef vóór het inschroeven onverliesbaar met het onderdeel verbonden. Daarvoor wordt de ring op het schroefdraaddeel gedraaid en kan zich daarna vrij op de dunne schacht bewegen. De schroefschacht wordt bijv. door veerkerfwerking niet beschadigd. Bij handmatig gebruik is het zelf eruit draaien uitgesloten. De ring kan echter met wat fijngevoeligheid weer van de schroef worden verwijderd, zonder deze onherstelbaar te beschadigen.
Het oppervlak van de zeskantschroef is gepolijst en qua vormgeving optimaal geschikt voor gebruik op hygiënische plaatsen. Zo is de schroefkop aan de voorkant halfconisch en heeft de conuskraag de betreffende schuine vorm. In plaats van de storende stempelingen of inkepingen, heeft de schroefkop een glad oppervlak met een ruwdiepte van minder dan Ra 0,8 µm. Vuil en resten van producten resp. reinigingsmiddelen kunnen zich nauwelijks vasthechten, waardoor een eenvoudige reiniging is gewaarborgd.
Op aanvraag:Inchschroefdraad, schroefdraadlengte, schachtlengte.Toebehoren:Borgring K1331.

Voor het zonder beschadiging vast- en losdraaien van schroeven adviseren wij de steeksleutel met beschermend opzetstuk (K1362).
Bijzonderheden
rvs
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1330 Zeskantschroef met dunne schacht in Hygienic DESIGN 320 kB
 Aanhaalmomenten - zeskantschroef met dunne schacht 18,6 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Zeskantschroef met dunne schacht in Hygienic DESIGN
Zeskantschroef met dunne schacht in Hygienic DESIGN

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerBenamingD

D1D2HBSKLSWCADToeb.PrijsBestellen
K1330.04X8ZeskantschroefM49,23,135-487 0,00 €
K1330.04X10ZeskantschroefM49,23,135-4107 0,00 €
K1330.04X12ZeskantschroefM49,23,135-4127 0,00 €
K1330.04X16ZeskantschroefM49,23,135-4167 0,00 €
K1330.04X20ZeskantschroefM49,23,1314-4207 0,00 €
K1330.04X25ZeskantschroefM49,23,1314-4257 0,00 €
K1330.04X30ZeskantschroefM49,23,1314-4307 0,00 €
K1330.04X35ZeskantschroefM49,23,1314-4357 0,00 €
K1330.04X40ZeskantschroefM49,23,1314-4407 0,00 €
K1330.05X10ZeskantschroefM510,53,73,76-4,7108 0,00 €
K1330.05X12ZeskantschroefM510,53,73,76-4,7128 0,00 €
K1330.05X16ZeskantschroefM510,53,73,76-4,7168 0,00 €
K1330.05X20ZeskantschroefM510,53,73,76-4,7208 0,00 €
K1330.05X25ZeskantschroefM510,53,73,716-4,7258 0,00 €
K1330.05X30ZeskantschroefM510,53,73,716-4,7308 0,00 €
K1330.05X35ZeskantschroefM510,53,73,716-4,7358 0,00 €
K1330.05X40ZeskantschroefM510,53,73,716-4,7408 0,00 €
K1330.05X45ZeskantschroefM510,53,73,716-4,7458 0,00 €
K1330.05X50ZeskantschroefM510,53,73,716-4,7508 0,00 €
K1330.06X12ZeskantschroefM6134,247-51210 0,00 €
K1330.06X16ZeskantschroefM6134,247-51610 0,00 €
K1330.06X20ZeskantschroefM6134,247-52010 0,00 €
K1330.06X25ZeskantschroefM6134,2418-52510 0,00 €
K1330.06X30ZeskantschroefM6134,2418-53010 0,00 €
K1330.06X35ZeskantschroefM6134,2418-53510 0,00 €
K1330.06X40ZeskantschroefM6134,2418-54010 0,00 €
K1330.06X45ZeskantschroefM6134,2418-54510 0,00 €
K1330.06X50ZeskantschroefM6134,2418-55010 0,00 €
K1330.06X60ZeskantschroefM6134,2418-56010 0,00 €
K1330.08X16ZeskantschroefM816,865,59,5-6,51613 0,00 €
K1330.08X20ZeskantschroefM816,865,59,5-6,52013 0,00 €
K1330.08X25ZeskantschroefM816,865,59,5-6,52513 0,00 €
K1330.08X30ZeskantschroefM816,865,522-6,53013 0,00 €
K1330.08X35ZeskantschroefM816,865,522-6,53513 0,00 €
K1330.08X40ZeskantschroefM816,865,522-6,54013 0,00 €
K1330.08X45ZeskantschroefM816,865,522-6,54513 0,00 €
K1330.08X50ZeskantschroefM816,865,522-6,55013 0,00 €
K1330.08X60ZeskantschroefM816,865,522-6,56013 0,00 €
K1330.08X70ZeskantschroefM816,865,522-6,57013 0,00 €
K1330.08X80ZeskantschroefM816,865,522-6,58013 0,00 €
K1330.10X20ZeskantschroefM1020,67,77,312-8,32016 0,00 €
K1330.10X25ZeskantschroefM1020,67,77,312-8,32516 0,00 €
K1330.10X30ZeskantschroefM1020,67,77,312-8,33016 0,00 €
K1330.10X35ZeskantschroefM1020,67,77,312-8,33516 0,00 €
K1330.10X40ZeskantschroefM1020,67,77,326-8,34016 0,00 €
K1330.10X45ZeskantschroefM1020,67,77,326-8,34516 0,00 €
K1330.10X50ZeskantschroefM1020,67,77,326-8,35016 0,00 €
K1330.10X60ZeskantschroefM1020,67,77,326-8,36016 0,00 €
K1330.10X70ZeskantschroefM1020,67,77,326-8,37016 0,00 €
K1330.10X80ZeskantschroefM1020,67,77,326-8,38016 0,00 €
K1330.12X25ZeskantschroefM1223,89,58,614,5-102518 0,00 €
K1330.12X30ZeskantschroefM1223,89,58,614,5-103018 0,00 €
K1330.12X35ZeskantschroefM1223,89,58,614,5-103518 0,00 €
K1330.12X40ZeskantschroefM1223,89,58,614,5-104018 0,00 €
K1330.12X45ZeskantschroefM1223,89,58,630-104518 0,00 €
K1330.12X50ZeskantschroefM1223,89,58,630-105018 0,00 €
K1330.12X60ZeskantschroefM1223,89,58,630-106018 0,00 €
K1330.12X70ZeskantschroefM1223,89,58,630-107018 0,00 €
K1330.12X80ZeskantschroefM1223,89,58,630-108018 0,00 €
K1330.16X30ZeskantschroefM1629,71311,119-12,53024 0,00 €
K1330.16X35ZeskantschroefM1629,71311,119-12,53524 0,00 €
K1330.16X40ZeskantschroefM1629,71311,119-12,54024 0,00 €
K1330.16X45ZeskantschroefM1629,71311,119-12,54524 0,00 €
K1330.16X50ZeskantschroefM1629,71311,119-12,55024 0,00 €
K1330.16X60ZeskantschroefM1629,71311,138-12,56024 0,00 €
K1330.16X70ZeskantschroefM1629,71311,138-12,57024 0,00 €
K1330.16X80ZeskantschroefM1629,71311,138-12,58024 0,00 €
K1331.03BorgringM36---1,5--- 0,00 €
K1331.04BorgringM48---1,5--- 0,00 €
K1331.05BorgringM510---1,5--- 0,00 €
K1331.06BorgringM612---1,5--- 0,00 €
K1331.08BorgringM816---2--- 0,00 €
K1331.10BorgringM1020---2--- 0,00 €
K1331.12BorgringM1224---2,5--- 0,00 €
K1331.16BorgringM1632---3--- 0,00 €