Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en thermoplastique durci.
Revêtement en thermoplastique tendre.
Insert ou boulon fileté en acier 5.8.
Finition :Corps de base, revêtement noirs.
Insert ou boulon fileté zingué.
Nota :Les écrous croisillon intégrant un composant souple combinent la rigidité des poignées traditionnelles en thermoplastique et une utilisation confortable grâce à la souplesse de la surface.
Le revêtement souple des écrous croisillon garantit une surface particulièrement agréable au toucher et antidérapante. Ainsi, il est également possible d'atteindre des forces de serrage élevées tout en ménageant la main de l'utilisateur.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0613 Ecrou croisillon soft 140 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillon soft

Bouton croisillon soft, form K

plus d'infos

Dessins

Bouton croisillon soft, form K

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0613.5108KM85115221013 Sur demande
K0613.5110KM105115221013 Sur demande
K0613.7608KM87619,52813,520 Sur demande
K0613.7610KM107619,52813,520 Sur demande
K0613.7612KM127619,52813,520 Sur demande

Bouton croisillon soft, form L

plus d'infos

Dessins

Bouton croisillon soft, form L

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0613.5108X20LM85115231020 Sur demande
K0613.5108X40LM85115231040 Sur demande
K0613.5110X20LM105115231020 Sur demande
K0613.5110X40LM105115231040 Sur demande
K0613.7608X20LM87619,53013,520 Sur demande
K0613.7608X40LM87619,53013,540 Sur demande
K0613.7610X20LM107619,53013,520 Sur demande
K0613.7610X40LM107619,53013,540 Sur demande
K0613.7612X20LM127619,53013,520 Sur demande
K0613.7612X30LM127619,53013,530 Sur demande
K0613.7612X40LM127619,53013,540 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33