Groupes de marchandise
Bouton aster ergonomique
K0786

Bouton aster ergonomique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0786 Bouton aster ergonomique 154 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton aster ergonomique

Boutons aster ergonomiques avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Boutons aster ergonomiques avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsD

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0786.6308KacierM86326451017 Sur demande
K0786.6310KacierM106326451017 Sur demande
K0786.06308Kacier inoxydableM86326451017 Sur demande
K0786.06310Kacier inoxydableM106326451017 Sur demande

Boutons aster ergonomiques avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boutons aster ergonomiques avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0786.6308X20LacierM86326451020 Sur demande
K0786.6308X25LacierM86326451025 Sur demande
K0786.6308X30LacierM86326451030 Sur demande
K0786.6308X40LacierM86326451040 Sur demande
K0786.6310X30LacierM106326451030 Sur demande
K0786.6310X50LacierM106326451050 Sur demande
K0786.06308X20Lacier inoxydableM86326451020 Sur demande
K0786.06308X25Lacier inoxydableM86326451025 Sur demande
K0786.06308X40Lacier inoxydableM86326451040 Sur demande
K0786.06310X30Lacier inoxydableM106326451030 Sur demande
K0786.06310X40Lacier inoxydableM106326451040 Sur demande