Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps de base en thermoplastique durci.
Revêtement en thermoplastique tendre.
Insert ou boulon fileté en acier 5.8.
Finition :Corps de base, revêtement noirs.
Insert ou boulon fileté zingué.
Nota :Les écrous croisillon intégrant un composant souple combinent la rigidité des poignées traditionnelles en thermoplastique et une utilisation confortable grâce à la souplesse de la surface.
Le revêtement souple des écrous croisillon garantit une surface particulièrement agréable au toucher et antidérapante. Ainsi, il est également possible d'atteindre des forces de serrage élevées tout en ménageant la main de l'utilisateur.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0613 Ecrou croisillon soft 140 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillon soft

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1TLCAOAcc.PrixCommander
K0613.5108KM85115221013- Sur demande
K0613.5110KM105115221013- Sur demande
K0613.7608KM87619,52813,520- Sur demande
K0613.7610KM107619,52813,520- Sur demande
K0613.7612KM127619,52813,520- Sur demande
K0613.5108X20LM851152310-20 Sur demande
K0613.5108X40LM851152310-40 Sur demande
K0613.5110X20LM1051152310-20 Sur demande
K0613.5110X40LM1051152310-40 Sur demande
K0613.7608X20LM87619,53013,5-20 Sur demande
K0613.7608X40LM87619,53013,5-40 Sur demande
K0613.7610X20LM107619,53013,5-20 Sur demande
K0613.7610X40LM107619,53013,5-40 Sur demande
K0613.7612X20LM127619,53013,5-20 Sur demande
K0613.7612X30LM127619,53013,5-30 Sur demande
K0613.7612X40LM127619,53013,5-40 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33