Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Finition :Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Sur demande :Autres longueurs de vis et coloris.
Inox.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1020 Bouton triangle 153 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton triangle

Bouton triangle, taraudage

plus d'infos

Dessins

Bouton triangle, taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K1020.18008KM88029,253,53117 Sur demande
K1020.18010KM108029,253,53117 Sur demande
K1020.18012KM128029,253,53117 Sur demande

Bouton triangle, avec vis

plus d'infos

Dessins

Bouton triangle, avec vis

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K1020.18008X15LM88029,253,53115 Sur demande
K1020.18008X20LM88029,253,53120 Sur demande
K1020.18008X30LM88029,253,53130 Sur demande
K1020.18008X40LM88029,253,53140 Sur demande
K1020.18008X50LM88029,253,53150 Sur demande
K1020.18010X15LM108029,253,53115 Sur demande
K1020.18010X20LM108029,253,53120 Sur demande
K1020.18010X30LM108029,253,53130 Sur demande
K1020.18010X40LM108029,253,53140 Sur demande
K1020.18010X50LM108029,253,53150 Sur demande
K1020.18012X15LM128029,253,53115 Sur demande
K1020.18012X20LM128029,253,53120 Sur demande
K1020.18012X30LM128029,253,53130 Sur demande
K1020.18012X40LM128029,253,53140 Sur demande
K1020.18012X50LM128029,253,53150 Sur demande