Groupes de marchandise
Bouton aster ergonomique
K0786

Bouton aster ergonomique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0786 Bouton aster ergonomique 154 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton aster ergonomique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2HH1TLCAOAcc.PrixCommander
K0786.6308KacierM86326451017- Sur demande
K0786.6310KacierM106326451017- Sur demande
K0786.06308Kacier inoxydableM86326451017- Sur demande
K0786.06310Kacier inoxydableM106326451017- Sur demande
K0786.6308X20LacierM863264510-20 Sur demande
K0786.6308X25LacierM863264510-25 Sur demande
K0786.6308X30LacierM863264510-30 Sur demande
K0786.6308X40LacierM863264510-40 Sur demande
K0786.6310X30LacierM1063264510-30 Sur demande
K0786.6310X50LacierM1063264510-50 Sur demande
K0786.06308X20Lacier inoxydableM863264510-20 Sur demande
K0786.06308X25Lacier inoxydableM863264510-25 Sur demande
K0786.06308X40Lacier inoxydableM863264510-40 Sur demande
K0786.06310X30Lacier inoxydableM1063264510-30 Sur demande
K0786.06310X40Lacier inoxydableM1063264510-40 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33