Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
K1760_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°»,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1760_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd 266 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABDHRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1760.11080322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse4032801118065 Sur demande
K1760.11100322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse40321001369070 Sur demande
K1760.11125322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse4032125161102,580 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33