Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires
K1790

Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.

Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.Plage de température :-20 °C - +70 °C.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1790 Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires 375 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires
Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires

Roulette fixe en Inox pour locaux sanitaires

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe en Inox pour locaux sanitaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueBB1B2B3D

D1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1790.211000351Roulette fixePalier lisse3560558510091251008076200 Sur demande
K1790.211250401Roulette fixePalier lisse4060558512591501008076250 Sur demande
K1790.211600451Roulette fixePalier lisse45807511016011195140105-400 Sur demande
K1790.212000501Roulette fixePalier lisse50807511020011235140105-400 Sur demande

Roulette pivotante en Inox pour locaux sanitaires

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante en Inox pour locaux sanitaires
Roulette pivotante en Inox pour locaux sanitaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1790.21100035Roulette pivotantePalier lisse30356055851009125100807680200 Sur demande
K1790.21125040Roulette pivotantePalier lisse404060558512591501008076102,5250 Sur demande
K1790.21160045Roulette pivotantePalier lisse6045807511016011195140105-140400 Sur demande
K1790.21200050Roulette pivotantePalier lisse6550807511020011235140105-165400 Sur demande

Roulette pivotante en Inox avec stop fix pour locaux sanitaires

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante en Inox avec stop fix pour locaux sanitaires
Roulette pivotante en Inox avec stop fix pour locaux sanitaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1790.211000352Roulette pivotantePalier lisse30356055851009125100807680200 Sur demande
K1790.211250402Roulette pivotantePalier lisse404060558512591501008076102,5250 Sur demande
K1790.211600452Roulette pivotantePalier lisse6045807511016011195140105-140400 Sur demande
K1790.212000502Roulette pivotantePalier lisse6550807511020011235140105-165400 Sur demande