Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide.Nota :Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques. De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Autres tailles avec palier à billes sur demande.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1783 Roue polyamide 142 kB

Dessins

Roue polyamide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Palier de la roueDD1BB1Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1783.07532Palier lisse75123235200 Sur demande
K1783.10037Palier lisse100153745280 Sur demande
K1783.12540Palier lisse125154045300 Sur demande
K1783.15050Palier lisse150205060400 Sur demande
K1783.20050Palier lisse200205060600 Sur demande