Groupes de marchandise
Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
K1760_B

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Roues fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1760_B Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd 245 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBDHCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1760.11080321Roulette fixesans système de blocagepalier lisse328011165 Sur demande
K1760.11100321Roulette fixesans système de blocagepalier lisse3210013670 Sur demande
K1760.11125321Roulette fixesans système de blocagepalier lisse3212516180 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33