Groupes de marchandise
Voyant de niveau d‘huile
K0445

Voyant de niveau d‘huile

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Réflecteur en plastique.
Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.
Sur demande :Joint : caoutchouc (NBR).Indication de dessin :
Forme A : sans réflecteur
Forme B : avec réflecteur

1) Joint plat
2) Repère de contrôle
3) Réflecteur
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0445 Voyant de niveau d‘huile 145 kB

Dessins (aperçu complet)

Voyant de niveau d‘huile

Voyant de niveau d'huile, forme A, sans réflecteur

plus d'infos

Dessins

Voyant de niveau d'huile, forme A, sans réflecteur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 Sur demande
K0445.122038A22G3/8126,512187 Sur demande
K0445.128012A28G1/2168122415 Sur demande
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 Sur demande
K0445.143100A42G1309163625 Sur demande
K0445.151114A51G1 1/432101742- Sur demande
K0445.158112A58G1 1/239102150- Sur demande
K0445.174200A74G248122064- Sur demande
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 Sur demande
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 Sur demande
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 Sur demande
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 Sur demande
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 Sur demande
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.1514015A51M40X1,532101742- Sur demande

Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur

plus d'infos

Dessins

Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0445.222038B22G3/8126,512187 Sur demande
K0445.228012B28G1/2168122415 Sur demande
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 Sur demande
K0445.243100B42G1309163625 Sur demande
K0445.251114B51G1 1/432101742- Sur demande
K0445.258112B58G1 1/239102150- Sur demande
K0445.274200B74G248122064- Sur demande
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 Sur demande
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 Sur demande
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 Sur demande
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 Sur demande
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.2514015B51M40X1,532101742- Sur demande