Groupes de marchandise
Tube de remplissage
K1103

Tube de remplissage en plastique avec bride de montage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :1. Capsule en thermoplastique polyamide 66, rouge.

2. Tamis de remplissage en thermoplastique polypropylène, noir.

3. Bride en acier nickelé.

4. Vis de fixation en acier nickelé.

5. Joint plat en liège.

6. Chaîne en laiton.
Nota :Forme A : La pression de purge maximale est de 50 mbar ( 0,73 psi) pour une quantité d'air maximale de 500 l/min. Le filtre à air empêche l'infiltration d'impuretés.

Forme B : Comprend une soupape d'aération et de purge en plastique. La pression d’ouverture lors de la purge est de 0,35 bar (±0,05 bar). La pression d’ouverture lors de l'aération est de 0,05 bar. Cette forme convient donc pour les applications où le flux d'air est bidirectionnel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1103 Tube de remplissage en plastique avec bride de montage 236 kB

Dessins

Tube de remplissage en plastique avec bride de montage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeFinition 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
K1103.170Aavec filtre70468358726037419411514 Sur demande
K1103.270Bventouse triple fonction70468358726037419411514 Sur demande