Groupes de marchandise
Voyant de niveau d‘huile
K0445

Voyant de niveau d‘huile

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Réflecteur en plastique.
Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.
Sur demande :Joint : caoutchouc (NBR).Indication de dessin :
Forme A : sans réflecteur
Forme B : avec réflecteur

1) Joint plat
2) Repère de contrôle
3) Réflecteur
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0445 Voyant de niveau d‘huile 145 kB

Dessins (aperçu complet)

Voyant de niveau d‘huile

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 Sur demande
K0445.122038A22G3/8126,512187 Sur demande
K0445.128012A28G1/2168122415 Sur demande
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 Sur demande
K0445.143100A42G1309163625 Sur demande
K0445.151114A51G1 1/432101742- Sur demande
K0445.158112A58G1 1/239102150- Sur demande
K0445.174200A74G248122064- Sur demande
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 Sur demande
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 Sur demande
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 Sur demande
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 Sur demande
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 Sur demande
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.1514015A51M40X1,532101742- Sur demande
K0445.222038B22G3/8126,512187 Sur demande
K0445.228012B28G1/2168122415 Sur demande
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 Sur demande
K0445.243100B42G1309163625 Sur demande
K0445.251114B51G1 1/432101742- Sur demande
K0445.258112B58G1 1/239102150- Sur demande
K0445.274200B74G248122064- Sur demande
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 Sur demande
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 Sur demande
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 Sur demande
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 Sur demande
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.2514015B51M40X1,532101742- Sur demande