Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique polyamide.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Poignée noire.
Jauge d'huile phosphatée.
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
Forme B : avec évent
Forme C : sans évent
Forme D : avec évent

1) Joint torique
2) Uniquement forme D
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0468 Jauge d‘huile 134 kB

Dessins (aperçu complet)

Jauge d‘huile

Jauges d'huile, Forme B

plus d'infos

Dessins

Jauges d'huile, Forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2D3Diamètre
D4
LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0468.22714B271418134341310 Sur demande
K0468.23218B32182414545179 Sur demande
K0468.23220B32202414544,51810 Sur demande

Jauges d'huile, forme C, sans évent

plus d'infos

Dessins

Jauges d'huile, forme C, sans évent

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2D3Diamètre
D4
LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0468.32714C271418134342017 Sur demande
K0468.33012C271218144362016 Sur demande
K0468.33318C331824145442117,5 Sur demande
K0468.33520C352024165462117,5 Sur demande

Jauges d'huile, forme D, avec évent

plus d'infos

Dessins

Jauges d'huile, forme D, avec évent

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2D3Diamètre
D4
LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0468.42714D271418134342017 Sur demande
K0468.43318D331824145442117,5 Sur demande