Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard
K1764_L

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Les roues sont incassables traitées anti-corrosion. Axe vissé. Bandage lisse.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1764_L Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard 236 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1764.10035Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse363560-8510091251008086200 Sur demande
K1764.12535Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse404060-85125915010080102,5200 Sur demande
K1764.15040Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse6045807511015011190140105135400 Sur demande
K1764.20050Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse6550807511020011235140105165400 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33