Groupes de marchandise
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard
K1762_B

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition :Corps : embouti.
Roues équipées de paliers à
rouleaux.
Nota :Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1762_B Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard 172 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBB1B2B3DD1HLL1Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1762.100371Roulette fixesans système de blocagepalier à rouleaux32-6085100912510080170 Sur demande
K1762.125371Roulette fixesans système de blocagepalier à rouleaux37-6085125915010080200 Sur demande
K1762.160501Roulette fixesans système de blocagepalier à rouleaux50758011016011195140105350 Sur demande
K1762.200501Roulette fixesans système de blocagepalier à rouleaux50758011020011235140105400 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33