HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio e della temperatura, modello lungo
K1430

Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Galleggiante in plastica.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Versione:Spia di livello trasparente.
Riflettore bianco.
Galleggiante rosso, con elemento magnetico.
Viti e dadi esagonali in acciaio zincato.
Nota:Con gli indicatori del livello dell'olio è possibile non solo visualizzare il livello di riempimento, ma anche registrarlo mediante un interruttore Reed. Inoltre, gli indicatori di livello dell'olio possono emettere un segnale elettrico quando la temperatura del fluido all'interno del serbatoio raggiunge la soglia di 70 °C.
Non appena l'elemento galleggiante raggiunge il valore minimo impostato dopo la chiusura del circuito, viene emesso un segnale elettrico.
Il sensore è posizionato sull'alloggiamento ed è regolabile in altezza in base ai requisiti di controllo del livello. Il livello minimo è a circa 35 mm dal centro della vite di fissaggio inferiore.
L'interruttore Reed è dotato di serie di un contatto di chiusura (NO).
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
Montaggio:Il fissaggio dell'indicatore di livello dell'olio avviene mediante due fori filettati M12 oppure, in alternativa, mediante due fori Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con dadi flangiati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,5.Funzioni:La misurazione del livello dell'olio avviene mediante un elemento galleggiante con un magnete che attiva il contatto elettrico al raggiungimento dell'interruttore di livello "REED". Se il livello dell'olio è inferiore a un determinato livello, ciò può innescare l'emissione di un impulso elettrico.Nota bene:I campi magnetici potenti influiscono negativamente sul funzionamento.Nota disegno:
1) Spia di livello
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Calotta terminale in plastica
5) Guarnizione piatta
6) Vite cava M12
7) Galleggiante con magnete
8) Interruttore Reed
9) Sensore di temperatura
10) Alloggiamento in alluminio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1430 Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio e della temperatura, modello lungo 259 kB
 Nota tecnica Indicatori di livello olio 65,3 kB

Disegni

Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio e della temperatura, modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWNumero
viti di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1430.1300contatto normalmente aperto3039M123016,580326,6300358,3172 su richiesta
K1430.2300contatto normalmente chiuso3039M123016,580326,6300358,3172 su richiesta
K1430.1400contatto normalmente aperto3039M123016,580426,6400458,3172 su richiesta
K1430.2400contatto normalmente chiuso3039M123016,580426,6400458,3172 su richiesta
K1430.1500contatto normalmente aperto3039M123016,580526,6500558,3172 su richiesta
K1430.2500contatto normalmente chiuso3039M123016,580526,6500558,3172 su richiesta