Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cabeza de martillo de acero para temple y revenido.
Espiga, tope y manguito guía de acero para herramientas.
Versión:Cabeza de martillo tratado en caliente y cromado.
Espiga, tope y manguito guía endurecidos y cromados.
Indicación:El extractor se utiliza para desmontar pernos de alojamiento (K0817, K0818, K0350, K0351) y espigas que tengan una rosca interior de M3–M8.Accesorios:Estuche para manguitos guía.Indicación sobre el dibujo:
1) Tope
2) Cabeza de martillo
3) Mango
4) Pasador transversal
5) Tornillo de sujeción
6) Manguitos guía
7) Tornillo de cabeza cilíndrica
8) 1 juego de manguitos guía
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0873 Extractor 113 kB

Planos

Extractor

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
K0873.40Ver plano A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33