Grupos de mercancía
Arandelas distanciadoras pulidas
K0860

Arandelas distanciadoras pulidas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación:Con la arandela distanciadora se puede modificar el rango de sujeción de los ganchos de sujeción y de los alojamientos del gancho de sujeción. Si la arandela distanciadora se coloca entre el cuerpo base y el alojamiento del gancho de sujeción o la eclisa, protegerá la superficie de apoyo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0860 Arandelas distanciadoras pulidas 175 kB

Planos

Arandelas distanciadoras pulidas

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2HCADAcc.PrecioPedir
K0860.080039243 A petición
K0860.080059245 A petición
K0860.080089248 A petición
K0860.1200112,5401 A petición
K0860.1200312,5403 A petición
K0860.1200512,5405 A petición
K0860.1600116,5501 A petición
K0860.1600316,5503 A petición
K0860.1600516,5505 A petición
K0860.1610516,5605 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33