Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Cuerpo y perno de sujeción de acero para temple y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Empuñadura de acero para temple y revenido, tratado en caliente.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Indicación:* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
** Hasta este peso, la pieza de trabajo se puede posicionar de forma óptima.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0918 Unidades de posicionamiento 291 kB

Planos

Unidades de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUFuerza
manual
FH N
Peso máx.
de pieza de trabajo
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0918.28084812203428128601017546M57120100135M4x5150*250** A petición
K0918.421261153048421412801323763M6942590158M6x8200*300** A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33