Grupos de mercancía
Casquillos de posicionamiento de aceropara unidades de centrado
K1628

Casquillos de posicionamiento de acero para unidades de centrado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Casquillo de posicionamiento adaptado a bola de posicionamiento.Rango de temperatura:+80 °C máx.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1628 Casquillos de posicionamiento de aceropara unidades de centrado 524 kB
 Indicación técnica para unidad de centrado 257 kB

Planos

Casquillos de posicionamiento de aceropara unidades de centrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoD

H
mín.
L
máx.
TPara número de artículoCADAcc.PrecioPedir
K1628.111612,58,59-0,1K1627.1 A petición
K1628.33322517,518-0,1K1627.3 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33