Grupos de mercancía
Imanes planos de ferrita dura
K0548

Imanes planos de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano sin casquillo roscado, sistema blindado. Los imanes de retención planos se montan o se pegan en las perforaciones de alojamiento.

En la versión D 80, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0548 Imanes planos de ferrita dura 142 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos

Imanes planos de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0548.0110 ±0,154,54 A petición
K0548.0213 ±0,154,510 A petición
K0548.0316 ±0,154,518 A petición
K0548.0420 ±0,15630 A petición
K0548.0525 ±0,15740 A petición
K0548.0632 ±0,20780 A petición
K0548.0740 ±0,208125 A petición
K0548.0850 ±0,2010220 A petición
K0548.0963 ±0,2014350 A petición
K0548.1080 ±0,2518600 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33