Grupos de mercancía
Imanes planos con rosca interior de NdFeB
K0556

Imanes planos con rosca interior de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0556 Imanes planos con rosca interior de NdFeB 149 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de NdFeB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0556.0132M55,57330 A petición
K0556.0240M510,58550 A petición
K0556.0363M1011,7141100 A petición
K0556.0475M1013151750 A petición
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
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33