Grupos de mercancía
Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 6 mm
K0758

Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 6 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Superficie de escalas pulida y de color negro anodizado.Indicación:Escalas de aluminio en versión rígida y maciza. Sección transversal de 30 x 6 mm.

Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes.
Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha o en el centro
– Graduaciones arriba o en los dos lados
– Otras longitudes
Indicación sobre el dibujo:
1) Avellanado según DIN 74-B f 5
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0758 Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 6 mm 191 kB

Planos

Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 6 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaClase de fijaciónVersión 1Punto ceroDivisiónGraduacionesBHLL1CADAcc.PrecioPedir
K0758.000010X0500autoadhesivohorizontalizquierda1 mmabajo306500500 A petición
K0758.000010X1000autoadhesivohorizontalizquierda1 mmabajo30610001000 A petición
K0758.100010X0500perforaciones de fijaciónhorizontalizquierda1 mmabajo306500510 A petición
K0758.100010X1000perforaciones de fijaciónhorizontalizquierda1 mmabajo30610001010 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33