Grupos de mercancía
Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 2 mm
K0757

Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 2 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Negro anodizado.Indicación:Escalas de aluminio en versión rígida con parte trasera autoadhesiva o con perforaciones. Sección transversal de 15 x 2 mm.

Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0757 Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 2 mm 202 kB

Planos (vista completa)

Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 2 mm

Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 2 mm

Más información

Planos

Escalas de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 2 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de
producto
Clase de fijaciónVersión 1Punto ceroDivisiónGraduacionesBHLL1CADAcc.PrecioPedir
K0757.000010X0250Escalaautoadhesivohorizontalizquierda1 mmabajo152250250 A petición
K0757.000010X0500Escalaautoadhesivohorizontalizquierda1 mmabajo152500500 A petición
K0757.000010X0750Escalaautoadhesivohorizontalizquierda1 mmabajo152750750 A petición
K0757.000010X1000Escalaautoadhesivohorizontalizquierda1 mmabajo15210001000 A petición
K0757.010010X0250Escalaautoadhesivoverticalarriba1 mma la izquierda152250250 A petición
K0757.010010X0500Escalaautoadhesivoverticalarriba1 mma la izquierda152500500 A petición
K0757.010010X0750Escalaautoadhesivoverticalarriba1 mma la izquierda152750750 A petición
K0757.010010X1000Escalaautoadhesivoverticalarriba1 mma la izquierda15210001000 A petición
K0757.100010X0250Escalaperforaciones de fijaciónhorizontalizquierda1 mmabajo152250260 A petición
K0757.100010X0500Escalaperforaciones de fijaciónhorizontalizquierda1 mmabajo152500510 A petición
K0757.100010X0750Escalaperforaciones de fijaciónhorizontalizquierda1 mmabajo152750760 A petición
K0757.100010X1000Escalaperforaciones de fijaciónhorizontalizquierda1 mmabajo15210001010 A petición
K0757.110010X0250Escalaperforaciones de fijaciónverticalarriba1 mma la izquierda152250260 A petición
K0757.110010X0500Escalaperforaciones de fijaciónverticalarriba1 mma la izquierda152500510 A petición
K0757.110010X0750Escalaperforaciones de fijaciónverticalarriba1 mma la izquierda152750760 A petición
K0757.110010X1000Escalaperforaciones de fijaciónverticalarriba1 mma la izquierda15210001010 A petición

Nonio y marcas de cero de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 2 mm

Más información

Planos

Nonio y marcas de cero de aluminio, autoadhesivas o con agujeros, grosor 2 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de
producto
Clase de fijaciónVersión 1Punto ceroGraduacionesBHCADAcc.PrecioPedir
K0757.0001nonioautoadhesivohorizontalizquierdaarriba152 A petición
K0757.0101nonioautoadhesivoverticalarribaa la derecha152 A petición
K0757.00marca ceroautoadhesivohorizontal--152 A petición
K0757.01marca ceroautoadhesivovertical--152 A petición
K0757.1001nonioperforaciones de fijaciónhorizontalizquierdaarriba152 A petición
K0757.1101nonioperforaciones de fijaciónverticalarribaa la derecha152 A petición
K0757.10marca ceroperforaciones de fijaciónhorizontal--152 A petición
K0757.11marca ceroperforaciones de fijaciónvertical--152 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33