Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero (forma alemana a partir de fundición maleable M12) o acero inoxidable A2.Versión:Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.Indicación sobre el dibujo:
DE = forma alemana similar a DIN 315
AM = forma americana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2344 Tuercas de mariposa 137 kB

Planos (vista completa)

Tuercas de mariposa

Tuercas de mariposa, forma DE, forma alemana similar a DIN 315

Más información

Planos

Tuercas de mariposa, forma DE, forma alemana similar a DIN 315

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DA
máx.
D2
máx.
HH1CADAcc.PrecioPedir
K2344.104DEaceroM420810,54,6A petición
K2344.105DEaceroM52611136,5A petición
K2344.106DEaceroM63313178A petición
K2344.108DEaceroM839162010A petición
K2344.110DEaceroM1051202512A petición
K2344.112DEfundición maleableM12652333,514A petición
K2344.116DEfundición maleableM16732937,517A petición
K2344.120DEfundición maleableM20903546,521A petición
K2344.1104DEacero inoxidable A2M420810,54,6A petición
K2344.1105DEacero inoxidable A2M52611136,5A petición
K2344.1106DEacero inoxidable A2M63313178A petición
K2344.1108DEacero inoxidable A2M839162010A petición
K2344.1110DEacero inoxidable A2M1051202512A petición
K2344.1112DEacero inoxidable A2M12652333,514A petición
K2344.1116DEacero inoxidable A2M16732937,517A petición
K2344.1120DEacero inoxidable A2M20903546,521A petición

Tuercas de mariposa, forma AM, forma americana

Más información

Planos

Tuercas de mariposa, forma AM, forma americana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DA
máx.
D2
máx.
HH1CADAcc.PrecioPedir
K2344.204AMaceroM418,588,83A petición
K2344.205AMaceroM5221110,54A petición
K2344.206AMaceroM626,81312,94,9A petición
K2344.208AMaceroM830,31414,85,4A petición
K2344.210AMaceroM1035,316,517,36,3A petición
K2344.212AMaceroM1247,522,522,57,9A petición
K2344.1204AMacero inoxidable A2M418,588,83A petición
K2344.1205AMacero inoxidable A2M5221110,54A petición
K2344.1206AMacero inoxidable A2M626,81312,94,9A petición
K2344.1208AMacero inoxidable A2M830,31414,85,4A petición
K2344.1210AMacero inoxidable A2M1035,316,517,36,3A petición
K2344.1212AMacero inoxidable A2M1247,522,522,57,9A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33