Grupos de mercancía
Botones moleteados de aluminio
K1099

Botones moleteados de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Cubierta termoplástica PA6.
Tornillo de sujeción de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base negro anodizado.
Cubierta gris claro RAL 7035.
Tornillo de sujeción de acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1099 Botones moleteados de aluminio 134 kB

Planos

Botones moleteados de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D4HH2TCADAcc.PrecioPedir
K1099.27085827M4185,511 A petición
K1099.271051027M4185,511 A petición
K1099.341051034M521714 A petición
K1099.341251234M521714 A petición
K1099.421251242M524,58,515 A petición
K1099.421451442M524,58,515 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33