Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de tope y de apoyo pulidas.
Indicación:Con dos topes regulables, y uno o dos tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable, se puede realizar un sistema de sujeción a medida de forma económica.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0032 Topes regulables con soporte 186 kB

Planos

Topes regulables con soporte

Selección/filtro de artículos

Referencia

Para
tornillos
LL1L2L3BB1B2H1H2H3Agujero
alargado
CADAcc.PrecioPedir
K0032.08M863,528,313,57,9198,413,41911,684 -0,0136,6cerrado A petición
K0032.12M1295,242,712,77,928,513,419,82212,192 -0,0136,9cerrado A petición
K0032.16M1610746,2-9,5381724,850,735,001 -0,01321,3abierto A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33