Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Versión de acero:
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Indicación de pedido:Se incluyen 2 circlips a juego según DIN 471 en el suministro.Indicación:Previsto para:
Palancas excéntricas K0008 y K0009.
Tornillos de ojo K0396 y K1418.
Piezas ahorquilladas K0397.
Ventajas:Diámetro exterior pulido.
Alta precisión dimensional.
Apto como pieza de repuesto.
Circlips adecuados incluidos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0007 Pernos del eje acero o acero inoxidable 157 kB

Planos

Pernos del eje acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1LL1M1D3CADAcc.PrecioPedir
K0007.05acero518130,710,7 A petición
K0007.06acero622170,812,2 A petición
K0007.081acero820160,915,2 A petición
K0007.082acero827210,915,2 A petición
K0007.08acero830250,915,2 A petición
K0007.101acero1025201,117,6 A petición
K0007.102acero1035291,117,6 A petición
K0007.10acero1037321,117,6 A petición
K0007.121acero1231251,119,6 A petición
K0007.122acero1237311,119,6 A petición
K0007.12acero1246401,119,6 A petición
K0007.14acero1444371,122 A petición
K0007.16acero1648411,124,4 A petición
K0007.18acero1858511,326,8 A petición
K0007.105acero inoxidable518130,710,7 A petición
K0007.106acero inoxidable622170,812,2 A petición
K0007.108acero inoxidable820160,915,2 A petición
K0007.1081acero inoxidable827210,915,2 A petición
K0007.1082acero inoxidable830250,915,2 A petición
K0007.110acero inoxidable1025201,117,6 A petición
K0007.1101acero inoxidable1035291,117,6 A petición
K0007.1102acero inoxidable1037321,117,6 A petición
K0007.112acero inoxidable1231251,119,6 A petición
K0007.1121acero inoxidable1237311,119,6 A petición
K0007.1122acero inoxidable1246401,119,6 A petición
K0007.114acero inoxidable1444371,122 A petición
K0007.116acero inoxidable1648411,124,4 A petición
K0007.118acero inoxidable1858511,326,8 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33