Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tuerca con collar grande. Ideal en combinación con un tornillo de cabeza de martillo.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1030 Tuercas hexagonales con brida 176 kB

Planos

Tuercas hexagonales con brida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
DD1

HSWCADAcc.PrecioPedir
K1030.08B10M821813 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33