Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella: termoplástico.
Casquillo de acero.
Arandela: acero 140 HV.
Tornillo de ojo: acero, clase de resistencia 8.8.
Perno del eje: acero para temple y revenido 1.1181.
Versión:Empuñadura en estrella de color negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Arandela con acabado natural.
Tornillo de ojo bruñido.
Perno del eje tratado en caliente, pulido, acabado natural.
Indicación:Los tornillos basculantes se suministran sin montar.
Se incluyen circlips adecuados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0053 Tornillos basculantes 215 kB

Planos

Tornillos basculantes

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
mín.
L2
máx.
SCADAcc.PrecioPedir
K0053.06050M6614321220101,6221732447 A petición
K0053.06075M6614321220101,6221757697 A petición
K0053.08050M8818401624131,6302528429 A petición
K0053.08075M8818401624131,6302553679 A petición
K0053.10075M1010205020311723732496512 A petición
K0053.10100M1010205020311723732749012 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33