Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0295 Pernos de apoyo con pivote de posicionamiento 179 kB

Planos (vista completa)

Pernos de apoyo con pivote de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2HH1H2PRSWCADAcc.PrecioPedir
K0295.106012AM6711,912,5446-17 A petición
K0295.106025AM6711,925446-17 A petición
K0295.110020AM101017,8205710-24 A petición
K0295.110040AM101017,8406710-24 A petición
K0295.116030AM162025,830101316-41 A petición
K0295.116060AM162025,860101316-41 A petición
K0295.206012BM6711,912,5446617 A petición
K0295.206025BM6711,925446617 A petición
K0295.210020BM101017,82057107,524 A petición
K0295.210040BM101017,84067107,524 A petición
K0295.216030BM162025,8301013162641 A petición
K0295.216060BM162025,8601013162641 A petición
K0295.310020CM101017,8205710-24 A petición
K0295.310040CM101017,8406710-24 A petición
K0295.316030CM162025,830101316-41 A petición
K0295.316060CM162025,860101316-41 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33