Grupos de mercadorias
Varetas de medição de nível de óleo forma C, sem furo de ventilação
K0468_C

Varetas de medição de nível de óleo forma C, sem furo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo termoplástico poliamida.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0468_C Varetas de medição de nível de óleo forma C, sem furo de ventilação 104 kB

Desenhos

Varetas de medição de nível de óleo forma C, sem furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0468.32714C271418134342017 0,00 €
K0468.33012C271218144362016 0,00 €
K0468.33318C331824145442117,5 0,00 €
K0468.33520C352024165462117,5 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33