Grupos de mercadorias
Tampão com vareta de nível de óleo
K0462

Tampão com vareta de nível de óleo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
Forma A: sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0462 Tampão com vareta de nível de óleo 176 kB

Desenhos (visão geral)

Tampão com vareta de nível de óleo

Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, sem ventilação

mais informações

Desenhos

Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, sem ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0462.13018A30182314148 0,00 €

Tampão com vareta de nível de óleo, forma B, com ventilação

mais informações

Desenhos

Tampão com vareta de nível de óleo, forma B, com ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0462.23018B30182314148 0,00 €

Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar

mais informações

Desenhos

Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0462.33018C30182314148 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33