Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Cabo termoplástico poliamida.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
Forma B: com furo de respiro
Forma C: sem furo de respiro
Forma D: com furo de respiro

1) O-Ring
2) somente na forma D
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0468 Varetas de nível de óleo 134 kB

Desenhos (visão geral)

Varetas de nível de óleo

Varetas de medição de nível de óleo forma B, com furo de ventilação

mais informações

Desenhos

Varetas de medição de nível de óleo forma B, com furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0468.22714B271418134341310 0,00 €
K0468.23218B32182414545179 0,00 €
K0468.23220B32202414544,51810 0,00 €

Varetas de medição de nível de óleo forma C, sem furo de ventilação

mais informações

Desenhos

Varetas de medição de nível de óleo forma C, sem furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0468.32714C271418134342017 0,00 €
K0468.33012C271218144362016 0,00 €
K0468.33318C331824145442117,5 0,00 €
K0468.33520C352024165462117,5 0,00 €

Varetas de medição de nível de óleo forma D, com furo de ventilação

mais informações

Desenhos

Varetas de medição de nível de óleo forma D, com furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0468.42714D271418134342017 0,00 €
K0468.43318D331824145442117,5 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33