Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão:Carcaça transparente, alta resistência mecânica, durável, resistente à temperatura até 100 °C.

Resistência à pressão com temperatura de 20 °C até 10 bar, com 60 °C até 8 bar.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3.
Torque de aperto máx. dos parafusos de fixação 5Nm.
Indicação de desenho:
Forma A: Sem temrômetro
Forma B: Com termômetro

1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0443 Indicador do nível de óleo 201 kB

Desenhos (visão geral)

Indicador do nível de óleo

Indicador do nível de óleo forma A, sem termômetro

mais informações

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma A, sem termômetro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0443.1076A27M1020211037644372 0,00 €
K0443.1127A27M12191815112795802 0,00 €

Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro

mais informações

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
Escala termométricaCADAces.PreçoEncomendar
K0443.2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 0,00 €
K0443.2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33