Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico poliamida 66. imã permanente em ferrita.Versão:preto. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:O efeito magnético dos tampões roscados atrai as partículas ferrosas no óleo.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Imã
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0452 Tampões roscados magnéticos 214 kB

Desenhos

Tampões roscados magnéticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K0452.2001420G1/4879517 0,00 €
K0452.2203822G3/8137,5101018 0,00 €
K0452.2701227G1/213811924 0,00 €
K0452.3403434G3/419,69116,530 0,00 €
K0452.4210042G119,610,5121435 0,00 €
K0452.20141520M14X1,5879517 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33