Grupos de mercadorias
Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar
K0462_C

Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) O-Ring
2) Filtro de ar
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0462_C Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar 139 kB

Desenhos

Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0462.33018C30182314148 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33