Grupos de mercadorias
Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma A com flange aparafusável
K1154_A

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Os níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos.
- Ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Sensibilidade em minutos de ângulo em curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1154_A Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma A com flange aparafusável 200 kB

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma A com flange aparafusável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1154.1141030A201410171,6101,830' 0,00 €
K1154.1171030A25171221210230' 0,00 €
K1154.1181130A301812242,511330' 0,00 €
K1154.1281430A40282034,52,514430' 0,00 €
K1154.1341530A50342543315530' 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33