Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório de plástico com eixo retrátil
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoDescrição do produto:As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas. A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.Material:Carcaça de aço inoxidável. Pino de aço. Pino deaço inoxidável. Cabeça rotativa de termoplástico PA (poliamida).Versão:Carcaça com superfície sem tratamento. Pino niquelado. Pino com superfície sem proteção anticorrosiva. Cabeça rotativa PA reforçada com fibra de vidro, preta.Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento. Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm. Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis. Modo de operação:Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição "OFF" e o eixo esteja inserido. Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada. Pressione o botão para baixo e gire para a posição "ON". Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.Acessórios:Placas de fixação K1062Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1 2) Possibilidade de montagem 2 3) Placa
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.