Grupos de mercadorias
Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 22 mm
K2410

Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça banhada a cromo. Acionamento revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Fecho lingueta resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usado à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 2233).

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Linguetas para chave fecho compacta de aço K2413.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2410 Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 22 mm 180 kB

Desenhos

Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 22 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Acionamento

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K2410.30132manípulo13,55 0,00 €
K2410.31132manípulo com porta-cadeado13,55 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33