Grupos de mercadorias
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando para cadeado
K1358

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Indicação:Fecho lingueta com manípulo de comando. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda com angulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.

Protegido contra água e poeira conforme IP65.

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável K1340.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1358 Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando para cadeado 258 kB

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando para cadeado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AcionamentoHCADAces.PreçoEncomendar
K1358.18manípulo com porta-cadeado18 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33