- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- K0518
Fechos lingueta de zinco versão pequena
- K2410
Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 22 mm
- K0520
Fechos lingueta com cilindro, versão pequena
- K2216
Fechos lingueta de zinco, bloqueável
- K2217
Fechos lingueta de zinco, com trava, versão longa
- K0522
Fechos lingueta de zinco
- K0524
Fechos lingueta com trava de segurança
- K2219
Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925
- K0525
Fechos lingueta com manípulo de comando
- K0526
Fechos lingueta com maçaneta T
- K2411
Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 30,5 mm
- K2406
Fechos lingueta com manípulo em T de zinco, diâmetro da caixa 32 mm
- K2412
Fechos lingueta com manípulo em L feita de zinco, diâmetro da carcaça de 32 mm
- K0527
Fechos lingueta com lingueta abaulada
- K1113
Fechos lingueta de zinco, versão longa, diâmetro da carcaça 32 mm
- K1106
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4305, com diâmetro de caixa de 28 mm
- K1360
Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça 20 mm
- K1351
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 28 mm
- K1352
Fechos lingueta em aço inoxidável versão longa
- K1339
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 32 mm
- K1355
Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 30 mm
- K1358
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando para cadeado
- K1350
Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável
- K1107
Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 28 mm
- K1108
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando e com travamento
- K1109
Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em T 1.4301, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm
- K1356
Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em T 1.4401, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm
- K1110
Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em L 1.4301, diâmetro da carcaça 28 mm
- K1359
Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em L 1.4401, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm
- K1111
Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene
- K1353
Fechos lingueta de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces de atuação
- K1354
Fechos lingueta de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com perfil quadrado
- K1452
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4404, em Hygienic DESIGN, com manípulo em T
- K0528
Fechos lingueta de compressão com curso de ajuste variável
- K0529
Fechos lingueta de compressão de zinco
- K0531
Fechos lingueta de compressão de zinco com altura de lingueta regulável
- K1275
Fechos lingueta com giro livre
- K0519
Lingueta para fechos lingueta de aço
- K0521
Lingueta para fechos lingueta de aço
- K2413
Linguetas para fechos lingueta, versão compacta, aço
- K0523
Lingueta para fechos lingueta de aço
- K0530
Lingueta para fechos lingueta de compressão
- K0532
Lingueta com altura regulável para fechos lingueta de compressão, aço
- K1114
Lingueta para fechos lingueta de aço
- K1114
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável
- K1340
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável
- K2218
Linguetas de aço, com batente
- K2244
Linguetas para fechos lingueta, sem batente, aço
- K2221
Linguetas de aço inoxidável, sem batente
- K0533
Tampas guarda-pós
- K0534
Puxadores para fechos lingueta
- K0535
Chave especial para fechos lingueta
- K1335
Chave especial para fechos lingueta
- K1511
Chaves para fechos lingueta
- K0271
Fecho retentor
- K1061
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável cabeça rotativa em plástico ou aço inoxidável
- K1558
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório em plástico ou aço inoxidável com eixo retrátil
- K1061
Trava rotativa de fixação modelo on/off plana
- K1061
Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano
- K1062
Placas de fixação para travas rotativas de fixação de modelo on/off
- K2326
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido
- K2327
Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido
- K1559
Travas rotativas de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável com botão giratório em plástico ou aço inoxidável
- K2260
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável retrátil com botão giratório em plástico ou aço inoxidável
- K1560
Placas de fixação em aço para travas rotativas de fixação (modelo on/off)
- K2261
Discos espaçadores de aço inoxidável para travas rotativas de fixação modelo on/off
- K1730
Fechos de um quarto de volta
- K1731
Arruelas de retenção para fechos de um quarto de volta
- K1732
Peças de alojamento inferior para travamento de fechos de um quarto de volta
- K2245
Conectores com rosca para cabos em plástico
- K2246
Conectores com rosca para cabos em latão niquelados
- K2247
Conectores com rosca para cabos em aço inoxidável
- K1453
Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic DESIGN
- K2248
Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados
- K2249
Conectores com rosca para cabos CEM em aço inoxidável
- K2250
Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos
- K2251
Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos CEM
- K2252
Bujões (DIN 906-910) em plástico, redondos
- K2253
Bujões (DIN 906-910) em latão, redondos
- K2254
Placas de entrada de cabos
- K2255
Passa-cabos de EPDM
- K1367
Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada
- K2238
Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA
- K1368
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado
- K2239
Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA
- K2397
Perfis de quatro lábios de borracha esponjosa EPDM
- K2398
Perfis labiais em PVC
- K2399
Perfis retangulares de borracha celular EPDM ou CR, autoadesivos
- K2268
Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil
- K2269
Alavanca giratória de plástico
- K2270
Meio cilindro para alavanca giratória
- K2271
Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes
- K2272
Adaptador para linguetas de plástico ou zinco
- K2273
Buchas para linguetas de zinco
- K2274
Hastes redondas de aço para alavanca giratória
- K2275
Guias plásticas para hastes redondas
- K2276
Batentes plásticos para hastes redondas
- K2277
Cabeças de zinco para barras redondas
- K2278
Hastes planas de aço para alavanca giratória
- K2279
Travas de haste de zinco ou plástico para hastes planas
- K2280
Guias de plástico para hastes planas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2274Hastes redondas de aço para alavanca giratória |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Hastes redondas de aço.Versão:Aço zincado.Indicação:As hastes redondas de aço são usadas em conjunto com alavancas giratórias (K2268 ou K2269) para travar um armário de distribuição. As barras redondas podem ser usadas em um sistema de travamento de 2 ou 3 pontos.Acessórios:K2271 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes. K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas. K2275 Guias de plástico para hastes redonda. K2276 Batentes de plástico para hastes redondas. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Tipo da forma | B | D | D1 | H1 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2274.000400 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 400 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.000500 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 500 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.000600 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 600 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.000700 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 700 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.000800 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 800 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.000900 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 900 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.001000 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1000 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.001100 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1100 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.001200 | A | com olhal | com ponta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1200 | 6 |  | | 0,00 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Tipo da forma | B | D | D1 | H1 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2274.010400 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 400 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.010500 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 500 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.010600 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 600 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.010700 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 700 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.010800 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 800 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.010900 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 900 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.011000 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1000 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.011100 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1100 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.011200 | B | com olhal | com extremidade plana | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1200 | 6 |  | | 0,00 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Tipo da forma | B | D | D1 | H1 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2274.020400 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 400 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.020500 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 500 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.020600 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 600 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.020700 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 700 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.020800 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 800 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.020900 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 900 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.021000 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1000 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.021100 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1100 | 6 |  | | 0,00 € | | K2274.021200 | C | com olhal | com rolo de avanço | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1200 | 6 |  | | 0,00 € | |
|
|
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|