Grupos de mercadorias
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4305, com diâmetro de caixa de 28 mm
K1106

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4305, com diâmetro de caixa...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR, aplicada na carcaça.

O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1114.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 5 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1106 Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4305, com diâmetro de caixa de 28 mm 205 kB

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4305, com diâmetro de caixa de 28 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoH

S
máx.
SWCADAces.PreçoEncomendar
K1106.40186palheta dupla 5 mm18827 0,00 €
K1106.20186fenda18827 0,00 €
K1106.18186quadrado 8 mm18827 0,00 €
K1106.87186Triângulo 7 mm18827 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33