Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123_SE Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, satinée mate 232 kB

Dessins

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.92061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.92081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.93081noir RAL 9005mate satinée3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.93101noir RAL 9005mate satinée3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33