- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0395Опоры шарнирные |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Форма A,G: диск из улучшенной стали, шаровой элемент из автоматной стали. Форма В: нержавеющая сталь. Форма С: упор из ПФЛ, шаровой элемент из автоматной стали. Форма D: упор из ПФЛ, шаровой элемент из нержавеющей стали.
Пластина антискольжения из термопластичного эластомера.Исполнение: Форма A: шаровой элемент, закаленный, вороненый. Форма G: шаровой элемент закаленный, вороненый с пластиной антискольжения. Форма B: чистая. Форма C: шаровой элемент, закаленный, вороненый. Форма D: шаровой элемент, чистый.Указание:Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирных оснований. Допустимая нагрузка, указанная в таблице, является лишь рекомендацией для постоянной статической нагрузки на шарнирную опору.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | H | H2 | T | SW | Допустимая нагрузка макс., кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0395.106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0395.108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 |  |  | 0,00 € | | K0395.110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 |  |  | 0,00 € | | K0395.112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 |  | | 0,00 € | | K0395.116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | K0395.120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 |  | | 0,00 € | | K0395.306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0395.308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 |  |  | 0,00 € | | K0395.310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 |  |  | 0,00 € | | K0395.312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 |  | | 0,00 € | | K0395.316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | K0395.320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 |  | | 0,00 € | | K0395.506 | C | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 |  |  | 0,00 € | | K0395.508 | C | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 |  |  | 0,00 € | | K0395.510 | C | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0395.512 | C | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 |  | | 0,00 € | | K0395.516 | C | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | K0395.520 | C | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 |  | | 0,00 € | | K0395.206 | D | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | K0395.208 | D | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 |  |  | 0,00 € | | K0395.210 | D | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0395.212 | D | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 |  | | 0,00 € | | K0395.216 | D | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | K0395.220 | D | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 |  | | 0,00 € | | K0395.410 | G | 32 | M10 | 25 | 5 | 10 | 17 | 12 |  | | 0,00 € | | K0395.412 | G | 40 | M12 | 29 | 6 | 12 | 19 | 17 |  | | 0,00 € | | K0395.416 | G | 50 | M16 | 35 | 7 | 14 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | K0395.420 | G | 60 | M20 | 45 | 8 | 18 | 30 | 24 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|