Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий-отливка.Исполнение: без покрытия, гладко отшлифованные.Указание:Стабильная регулируемая опора, особенно подходящая для конвейерных систем. С прикрепленными установочными метками для точного позиционирования «утиных ножек».Принадлежности:Подходящие резьбовые шпильки см. K1960.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1937 «Утиные лапы» 242 kB

Чертежи

«Утиные лапы»

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1BDD1HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1937.16165-70M164045119,5254000  0,00 €
K1937.201755590M205250139,527,56000  0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33